You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Accessori
  4. Accessori per AS-Interface
  5. Prolungamento, terminazione e test cavo

Accessori per AS-i - Prolungamento, terminazione e test cavo

  • Terminazione del bus passiva per aumentare la lunghezza del cavo
  • Prolungamento della linea di altri 100 metri tramite ripetitore
  • Si può realizzare una lunghezza totale fino a 600 m
  • Utilizzabile in ogni topologia di rete
  • Montaggio rapido e semplice della terminazione del bus con derivazione per cavo piatto

Accessori per AS-i - Prolungamento, terminazione e test cavo


Prolungamento, terminazione e test cavo

I ripetitori AS-i servono per prolungare il cavo di una rete AS-i di altri 100 metri. Il numero delle possibili unità resta invariato. Tutti i ripetitori hanno un isolamento elettrico che suddivide la rete in due segmenti, ciascuno dei quali può essere alimentato con tensione separatamente.
La terminazione del bus AS-i viene usata per evitare eventuali anomalie di comunicazione nella rete.
Il sintonizzatore AS-i è un modulo di diagnosi che può essere utilizzato per prolungare il cavo di massimo 200 metri senza fare ricorso a ripetitori. Controlla la qualità dei telegrammi e indica stati critici mediante LED ben visibili.
Il tester AS-i è un apparecchio di diagnosi con il quale si può analizzare il funzionamento di una rete AS-i durante l'esercizio.