1. Home
  2. Prodotti
  3. Accessori
  4. Accessori per AS-Interface
  5. Ripartitori e diramatori per cavo piatto

Accessori per AS-i - Ripartitori e derivazioni per cavo piatto

  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Montaggio rapido e semplice
  • Per l’utilizzo in aree umide
  • Collegamento affidabile di unità AS-i nel campo
  • Per il collegamento di unità AS-i con alimentazione 24 V supplementare


Ripartitori e derivazioni per cavo piatto

Le derivazioni per cavo piatto AS-i vengono utilizzate per realizzare il collegamento tra il cavo piatto AS-i e la tecnica di collegamento tradizionale nel cablaggio AS-i di macchine e impianti. La gamma comprende versioni per il passaggio del cavo piatto sulla presa M12 o sul cavo rotondo.
I ripartitori per cavo piatto AS-i servono per esempio per realizzare derivazioni che ampliano la rete AS-i.
Sono disponibili diverse varianti di derivazioni e ripartitori. Per l'utilizzo in birrifici, stabilimenti lattiero-caseari e nella tecnica di processo sono disponibili prodotti con corpo robusto in inox. Sono resistenti a lavaggi ad alta pressione con detergenti aggressivi ed hanno un alto grado di protezione, un design adatto ad applicazioni asettiche e alta resistenza alla temperatura.