1. Home
  2. Prodotti
  3. Accessori
  4. Accessori per AS-Interface
  5. Cavi piatti

Accessori per AS-i - Cavi piatti

  • Versioni per la trasmissione del segnale e la tensione di alimentazione
  • Collegamento di componenti tramite tecnica di perforazione dell’isolante
  • Protetto da inversioni di polarità grazie alla speciale forma
  • Materiale del cavo specifico per applicazione nell'industria alimentare


Cavo piatto

Il cavo piatto AS-i è parte integrante del sistema di collegamento rapido in cui tutti i componenti vengono collegati a due poli tramite una tecnica di perforazione. Il cavo piatto AS-i grazie alla sua specifica forma è protetto da inversione di polarità. È disponibile in giallo per AS-i, in nero per una tensione di alimentazione supplementare di 24 V e in rosso per la tensione di alimentazione alternata di 230 V. I materiali del cavo disponibili sono EPDM, PUR e TPE. Per l'utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande come materiale del cavo si usa una miscela adatta all'industria alimentare.