1. Home
  2. Prodotti
  3. Accessori
  4. Accessori per sensori di posizione
  5. Set di montaggio per M30

Accessori per sensori di posizione - Set di montaggio per M30

  • Set completo per montaggio con clamp
  • Fissaggio semplice, rapido e conveniente
  • Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
  • Per il montaggio ad una superficie, un albero o un profilato di alluminio
  • Qualsiasi posizione desiderata del sensore realizzabile grazie alla mobilità in tutte le direzioni