You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Alimentatori
  4. Fusibili elettronici da 24 V DC
  5. Fusibili elettronici da 24 V DC con IO-Link

Fusibili elettronici da 24 V DC con IO-Link

Fusibili elettronici da 24 V DC con IO-Link

Fusibili elettronici da 24V DC con IO-Link

I fusibili elettronici da 24V DC controllano in modo continuo il circuito elettronico secondario e in caso di anomalia lo disattivano con affidabilità. L'utilizzo di questi fusibili elettronici consente ad esempio la disattivazione di circuiti elettrici con cavi lunghi in caso di sovraccarico, condizione in cui gli interruttori automatici spesso non si attivano.
Il sistema ha una struttura modulare ed è costituito da un modulo di alimentazione e fusibili in linea. Con un pulsante è possibile attivare e disattivare o ripristinare ogni singolo canale di un fusibile. Inoltre, il fusibile può funzionare ed essere configurato tramite IO-Link. Tutte le informazioni vengono trasmesse direttamente al master IO-Link collegato. Inoltre, vengono trasmesse le informazioni di diagnosi, per esempio quale fusibile si è attivato e il numero delle attivazioni per ogni fusibile. Anche l'attivazione in sequenza di singoli circuiti elettrici per la messa in funzione o la riattivazione dopo aver eliminato un'anomalia può avvenire in remoto tramite IO-Link.
Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.