1. Home
  2. Prodotti
  3. Alimentatori
  4. Fusibili elettronici da 24 V DC
  5. Fusibili elettronici da 24 V DC

Fusibili elettronici da 24 V DC

Fusibili elettronici da 24 V DC



Fusibili elettronici da 24V DC

I fusibili elettronici da 24V DC controllano in modo continuo il circuito elettronico secondario e in caso di anomalia lo disattivano con affidabilità. L'utilizzo di questi fusibili elettronici consente ad esempio la disattivazione di circuiti elettrici con cavi lunghi in caso di sovraccarico, condizione in cui gli interruttori automatici spesso non si attivano.
Il sistema ha una struttura modulare ed è costituito da un modulo di alimentazione e fusibili in linea.
I fusibili hanno un LED che segnala se il modulo si è attivato, se è attivo e in che misura è sovraccaricato. Il modulo di alimentazione ha anche un'uscita collettiva per un messaggio di allarme qualora dovesse intervenire un modulo. Con un pulsante è possibile attivare e disattivare o ripristinare ogni singolo canale di un fusibile.