You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazione in zone potenzialmente esplosive
  5. Prolunghe

Cavi di collegamento per applicazioni in zone potenzialmente esplosive

  • Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 (EN 61076)
  • Con attestato di certificazione CE per componenti
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni

Cavi di collegamento per applicazioni in zone potenzialmente esplosive


Cavi di collegamento

I cavi di collegamento hanno un connettore e una presa. Vengono utilizzati per collegare i sensori ai ripartitori centrali e ai moduli.
I collegamenti di sensori e ripartitori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici.
I cavi di collegamento ecolink per zone potenzialmente esplosive sono conformi ai rigidi requisiti delle norme internazionali, pertanto possono essere utilizzati nelle corrispondenti zone potenzialmente esplosive.