1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazione in zone potenzialmente esplosive
  5. Cavi di collegamento con connettore femmina

Cavi con connettore femmina per applicazioni in zone potenzialmente esplosive

  • Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 (EN 61076)
  • Con attestato di certificazione CE per componenti
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni

Cavi con connettore femmina per applicazioni in zone potenzialmente esplosive



Connettori femmina

I connettori femmina sono utilizzati soprattutto per collegare sensori e attuatori con connettori sulle cassette di distribuzione nell'automazione industriale.
I collegamenti di sensori e attuatori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici.
I connettori femmina ecolink per zone potenzialmente esplosive sono conformi ai rigidi requisiti delle norme internazionali, pertanto possono essere utilizzati nelle corrispondenti zone potenzialmente esplosive.