- Home
- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Applicazione in macchine mobili e per applicazioni robuste
Applicazione in macchine mobili e per applicazioni robuste
- Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 (EN 61076)
- Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
- L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni
- LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce
Applicazione in macchine mobili e per applicazioni robuste
Utilizzo in macchine mobili e applicazioni robuste
La tecnica di collegamento per macchine mobili garantisce una trasmissione affidabile dei segnali di sistemi di comando, strumenti di dialogo, moduli e sensori. La gamma di prodotti ifm comprende connettori femmina, connettori maschio, cavi di programmazione, di comunicazione e di collegamento.
I connettori maschio ecolink EVM hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.