You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazioni di saldatura
  5. Prolunghe

Cavi di collegamento per applicazioni di saldatura

  • Cavo PUR resistente a lapilli di saldatura con inclinazione della catena portacavi
  • Dado con rivestimento specifico resistente a lapilli di saldatura
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce

Cavi di collegamento per applicazioni di saldatura


Cavi di collegamento

I cavi di collegamento hanno un connettore e una presa. Vengono utilizzati per collegare i sensori ai ripartitori centrali e ai moduli.
I collegamenti di sensori e ripartitori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.
I cavi di collegamento ecolink EVW per l'utilizzo nei settori della saldatura hanno un cavo PUR speciale. Il rivestimento antiaderente del dado fa scivolare i lapilli di saldatura permettendo una facile e rapida pulizia.