You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazioni di saldatura
  5. Cavo di collegamento con connettore maschio

Cavi con connettore maschio per applicazioni di saldatura

  • Cavo PUR resistente a lapilli di saldatura con inclinazione della catena portacavi
  • Dado con rivestimento specifico resistente a lapilli di saldatura
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce

Cavi con connettore maschio per applicazioni di saldatura


Connettori maschio

I connettori maschio sono utilizzati soprattutto per collegare sensori e attuatori con morsetti di collegamento sui ripartitori centrali o moduli nell'automazione industriale.
I collegamenti di ripartitori e moduli hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. Hanno un livello elevato di protezione contro la penetrazione di umidità e una forte resistenza dei materiali ai liquidi aggressivi.
I connettori maschio ecolink EVW per l'utilizzo nei settori della saldatura hanno un cavo PUR speciale.
Il rivestimento antiaderente della filettatura esterna fa scivolare i lapilli di saldatura permettendo una facile e rapida pulizia.