I connettori femmina sono utilizzati soprattutto per collegare sensori e attuatori con connettori sulle cassette di distribuzione nell'automazione industriale.
I collegamenti di sensori e attuatori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.
I connettori femmina ecolink EVW per l'utilizzo nei settori della saldatura hanno un cavo PUR speciale.
Il rivestimento antiaderente del dado fa scivolare i lapilli di saldatura permettendo una facile e rapida pulizia.