- Home
- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Applicazioni di saldatura
Applicazioni di saldatura
- Cavo PUR resistente a lapilli di saldatura con inclinazione della catena portacavi
- Dado con rivestimento specifico resistente a lapilli di saldatura
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
- L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni
- LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce
Applicazioni di saldatura
Utilizzo nella saldatura
La gamma di prodotti ecolink di ifm comprende connettori femmina, connettori maschio e cavi di collegamento nelle versioni M8 e M12.
I collegamenti di sensori, attuatori e ripartitori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.
I prodotti ecolink EVW per l'utilizzo nei settori della saldatura hanno un cavo PUR speciale.
Il rivestimento antiaderente del dado fa scivolare i lapilli di saldatura permettendo una facile e rapida pulizia.