I ripartitori centrali sono utilizzati ovunque si debbano raccogliere più segnali del sensore per poi inoltrarli al sistema di controllo tramite una linea collettrice. Hanno un livello elevato di protezione contro la penetrazione di umidità e una forte resistenza dei materiali ai liquidi aggressivi.
I LED per visualizzare funzionamento e stato di commutazione in determinate varianti sono ben riconoscibili, grazie all'elevata intensità luminosa. Grazie alla resinatura completa, i ripartitori sono resistenti a urti e vibrazioni e particolarmente adatti per applicazioni da campo in ambienti industriali critici. I collegamenti dei ripartitori centrali hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado.
I ripartitori centrali ecolink EBC sono resistenti agli oli e ai lubrificanti, quindi risultano particolarmente adatti all'utilizzo in macchine utensili e nell'industria per la lavorazione di metalli.