1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazione in macchine utensili, refrigeranti e lubrificanti
  5. Cavo per connessione a Y

Cavi di collegamento a Y per applicazione in macchine utensili, con refrigeranti e lubrificanti

  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce
  • Elevata resistenza del materiale contro olio e lubrificanti

Cavi di collegamento a Y per applicazione in macchine utensili, con refrigeranti e lubrificanti



Cavi di collegamento a Y

I cavi di collegamento a Y hanno un connettore e due prese. Vengono utilizzati per collegare i sensori ai ripartitori centrali e ai moduli.
I collegamenti di sensori e ripartitori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.
I cavi di collegamento ecolink EVC sono resistenti agli oli e ai lubrificanti, quindi risultano particolarmente adatti all'utilizzo in macchine utensili e nell'industria per la lavorazione di metalli.