1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazione in aree umide e nell'industria alimentare
  5. Cavo per connessione a Y

Cavi di collegamento a Y per applicazioni in ambienti umidi e nell'industria alimentare

  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce
  • Ampio campo della temperatura di esercizio


Cavi di collegamento a Y

I cavi di collegamento a Y hanno un connettore e due prese. Vengono utilizzati per collegare i sensori ai ripartitori centrali e ai moduli.
I collegamenti di sensori e ripartitori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.
Il dado in inox di alta qualità e la guarnizione in materiale per alimenti
consentono l'utilizzo dei cavi di collegamento a Y ecolink EVT in aree igieniche e umide. I cavi di collegamento a Y sono resistenti a frequenti lavaggi ad alta pressione eseguiti con detergenti aggressivi. Per la vasta gamma di temperature e la resistenza alle variazioni rapide di temperatura, sono particolarmente adatti per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande.