1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare
  5. Cavi di collegamento con connettore femmina

Cavi con connettore femmina per applicazioni in ambienti umidi, nell'industria alimentare e delle bevande

  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce
  • Ampio campo della temperatura di esercizio

Cavi con connettore femmina per applicazioni in ambienti umidi, nell'industria alimentare e delle bevande



Connettori femmina

I connettori femmina sono utilizzati soprattutto per collegare sensori e attuatori con connettori sulle cassette di distribuzione nell'automazione industriale.
I collegamenti di sensori e attuatori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.
Il dado in inox di alta qualità e la guarnizione in materiale per alimenti
consentono l'utilizzo dei connettori femmina ecolink EVT in aree igieniche e umide. I Connettori femmina sono resistenti a frequenti lavaggi ad alta pressione eseguiti con detergenti aggressivi. Per la vasta gamma di temperature e la resistenza alle variazioni rapide di temperatura, sono particolarmente adatti per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande.