- Home
- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare
Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione in ambienti bagnati e nell'industria alimentare
Utilizzo in aree umide e nell'industria alimentare
La gamma di prodotti ecolink di ifm comprende connettori femmina, connettori maschio, cavi di collegamento e ripartitori centrali nelle versioni M8 e M12. L'offerta è completata da connettori femmina e maschio a cablare.
I collegamenti di sensori, attuatori e ripartitori sono sigillati in modo permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.
Il dado in inox di alta qualità e la guarnizione in materiale per alimenticonsentono l'utilizzo dei prodotti ecolink EVT in aree igieniche e umide. I prodotti sono resistenti a frequenti lavaggi ad alta pressione eseguiti con detergenti aggressivi. Per la vasta gamma di temperature e la resistenza alle variazioni rapide di temperatura, sono particolarmente adatti per applicazioni nell'industria alimentare e delle bevande.