You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazioni industriali / automazione industriale
  5. Ripartitori

Ripartitori a Y per applicazioni industriali / automazione industriale

  • Affidabile tecnica di collegamento per unità CAN-bus
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Cavo PUR schermato

Ripartitori a Y per applicazioni industriali / automazione industriale


Ripartitore a T

I ripartitori a Y hanno un connettore e due prese. Vengono utilizzati per collegare rispettivamente due sensori o attuatori ai ripartitori centrali e ai moduli.
I collegamenti di sensori e ripartitori a Y hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici.
I ripartitori a Y della serie ecolink EBC sono resistenti agli oli e ai lubrificanti, quindi risultano particolarmente adatti all'utilizzo in macchine utensili e nell'industria per la lavorazione di metalli.