1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazioni industriali / automazione industriale
  5. Cavo di collegamento con connettore maschio

Cavi con connettore maschio per applicazioni industriali / automazione industriale

  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 e M8 (EN 61076)
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce

Cavi con connettore maschio per applicazioni industriali / automazione industriale



Connettori maschio

I connettori maschio sono utilizzati soprattutto per collegare sensori e attuatori con morsetti di collegamento sui ripartitori centrali o moduli nell'automazione industriale.
I collegamenti di ripartitori e moduli hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. Hanno un livello elevato di protezione contro la penetrazione di umidità e una forte resistenza dei materiali ai liquidi aggressivi.