1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazioni industriali / automazione industriale
  5. Cavi di collegamento con connettore femmina

Cavi con connettore femmina per applicazioni industriali / automazione industriale

  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 e M8 (EN 61076)
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni
  • LED ben visibili anche con forte esposizione alla luce

Cavi con connettore femmina per applicazioni industriali / automazione industriale



Connettori femmina

I connettori femmina sono utilizzati soprattutto per collegare sensori e attuatori con connettori sulle cassette di distribuzione nell'automazione industriale.
I collegamenti di sensori e attuatori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.