You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Tecnica di collegamento
  4. Applicazioni industriali / automazione industriale

Applicazioni industriali / automazione industriale

  • Tecnica di collegamento conforme alla norma per connettori M12 e M8 (EN 61076)
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
  • L'anello con contorno dentato protegge il dado da un eventuale svitamento dovuto ad urti e vibrazioni

Applicazioni industriali / automazione industriale

Applicazioni industriali / Automazione industriale

La gamma di prodotti ecolink di ifm comprende connettori femmina, connettori maschio, cavi di collegamento e ripartitori centrali nelle versioni M8 e M12. L'offerta è completata da connettori femmina e maschio integrati, connettori per valvole nonché connettori femmina e maschio a cablare.
I collegamenti di sensori, attuatori e ripartitori hanno una tenuta permanente e affidabile anche in caso di montaggio senza utensili. L'arresto integrato protegge l'O-ring da danneggiamenti in caso di eccessivo serraggio del dado. Grazie alla protezione contro lo svitamento, i collegamenti sono resistenti ad urti e vibrazioni anche in ambienti industriali critici. In determinate varianti, il corpo è dotato di LED integrati per stato di commutazione e funzionamento, ben visibili anche nel caso di forte esposizione alla luce.