1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per macchine mobili
  4. Telecamere per macchine mobili
  5. Telecamere analogiche

Telecamere per macchine mobili - Telecamere analogiche

  • Utilizzo universale tramite uscita video analogica
  • Corpo in alluminio a capsula, resistente agli agenti atmosferici
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • Riscaldamento della lente con regolazione di temperatura
  • Certificazione CE E4


Telecamere per macchine mobili - Telecamere analogiche

Le telecamere O2M adatte a macchine mobili con uscita video analogica servono al monitoraggio affidabile di zone poco visibili vicino a macchine mobili e veicoli commerciali. L'uscita video consente il collegamento diretto a moduli di dialogo grafici con display a colori. Sul display collegato si possono visualizzare contemporaneamente le immagini di massimo quattro telecamere. Per adattare la distanza operativa e la dimensione del campo immagine all'applicazione, sono disponibili telecamere con diversi angoli di apertura.
Il corpo robusto di metallo e l'elevato grado di protezione IP 69K consentono il montaggio all'esterno di veicoli e macchine. Il riscaldamento della lente con regolazione di temperatura consente l'utilizzo delle telecamere con ghiaccio e neve.
Le applicazioni sono per es. il monitoraggio del campo di manovra o dell'angolo morto per macchine edili, macchine agricole e veicoli comunali.