1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per macchine mobili
  4. Telecamere per macchine mobili
  5. Telecamere Ethernet

Telecamere per macchine mobili - Telecamere Ethernet

  • Potente interfaccia Ethernet per la trasmissione dei dati
  • Utilizzo come telecamera per la retromarcia grazie alla funzione di specchio immagine attivabile
  • Funzionamento per tutto l'anno grazie al riscaldamento della lente con regolazione di temperatura
  • Interfaccia di programmazione e parametrizzazione per CODESYS
  • Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (ufficio federale della motorizzazione)

Telecamere per macchine mobili - Telecamere Ethernet



Telecamere per macchine mobili - Telecamere Ethernet

Le telecamere O2M adatte a macchine mobili con uscita video analogica servono al monitoraggio affidabile di zone poco visibili vicino a macchine mobili e veicoli commerciali. L'uscita video consente il collegamento diretto a moduli di dialogo grafici con display a colori. Sul display collegato si possono visualizzare contemporaneamente le immagini di massimo quattro telecamere. Per adattare la distanza operativa e la dimensione del campo immagine all'applicazione, sono disponibili telecamere con diversi angoli di apertura.
Il corpo robusto di metallo e l'elevato grado di protezione IP 69K consentono il montaggio all'esterno di veicoli e macchine. Il riscaldamento della lente con regolazione di temperatura consente l'utilizzo delle telecamere con ghiaccio e neve.
Le applicazioni sono per es. il monitoraggio del campo di manovra o dell'angolo morto per macchine edili, macchine agricole e veicoli comunali.