You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sistemi per macchine mobili
  3. Telecamere per macchine mobili

Telecamere per macchine mobili

  • Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-3
  • Corpo robusto in metallo per supporto o ad incasso
  • Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
  • Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (ufficio federale della motorizzazione)

Telecamere per macchine mobili

Le telecamere adatte a macchine mobili e i sensori 3D servono al monitoraggio affidabile di zone poco visibili vicino a macchine mobili e veicoli commerciali. Vengono collegate direttamente a moduli di dialogo grafici con display a colori oppure a sistemi di controllo. I corpi robusti di metallo e l'elevato grado di protezione fino a IP 69K consentono l'utilizzo all'esterno di veicoli e macchine. I prodotti hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1. Le applicazioni sono per es. il monitoraggio del campo di manovra o dell'angolo morto per macchine edili, macchine agricole e veicoli comunali.