You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per macchine mobili
  4. Moduli per comando e osservazione
  5. Pannelli di comando

Moduli per comando e osservazione - pannelli di comando

  • Manopola con push button integrato
  • 6 tasti funzione retroilluminati RGB e un anello LED segmentato
  • Tutte le retroilluminazioni possono essere gestite separatamente con qualsiasi colore
  • Comunicazione tramite interfaccia CAN
  • Per tensione delle reti di bordo di 12 V e 24 V

Moduli per comando e osservazione - pannelli di comando


Pannelli di comando

ecomatPanel è stato progettato come unità operativa per applicazioni difficili nelle cabine guida. La manopola e i pulsanti sono sufficientemente grandi da poter essere utilizzati con precisione anche indossando i guanti.

La manopola è inoltre dotata di un tasto cursore per 4 direzioni (in alto / in basso / a sinistra / a destra). Ciò consente, ad esempio, una navigazione rapida attraverso i menu di impostazione. Un'altra funzione di commutazione può essere attivata premendo la manopola (push button).

Un anello illuminato con quattro segmenti attorno alla manopola e l'illuminazione dei tasti forniscono all'utente una rapida panoramica visiva delle funzioni impostate. Tutti gli elementi di illuminazione a LED possono essere regolati separatamente in RGB.