1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per macchine mobili
  4. Moduli per comando e osservazione
  5. Moduli di dialogo con display di 7"

Moduli per comando e osservazione - Moduli di dialogo con display di 7"

  • Tasti funzione retroilluminati
  • Utilizzo semplice con encoder o tasto cursore
  • Con interfaccia USB e interfaccia per telecamere analogiche
  • Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
  • Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-3


Moduli per comando e osservazione - Moduli di dialogo con display di 7"

I moduli di dialogo sono display a colori programmabili ad alta risoluzione con vetro antigraffio per il controllo, la parametrizzazione e il comando di macchine mobili e impianti. Possono funzionare in combinazione con sistemi di controllo per macchine mobili o soluzioni autonome. L'ingresso video analogico disponibile per alcune varianti può essere utilizzato per collegare telecamere adatte a macchine mobili, per esempio per il monitoraggio dello spazio posteriore dei veicoli comunali.
Tramite interfacce vengono trasmessi con affidabilità i dati e le funzioni del prodotto.
I display hanno numerosi tasti funzione programmabili retroilluminati. Alcune varianti hanno anche un tasto cursore, un potenziometro o un touch screen.
I prodotti hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1.
Grazie al corpo completamente chiuso con un elevato grado di protezione, all'alta resistenza agli urti e alle vibrazioni e alla resistenza alla nebbia salina, i moduli di dialogo sono particolarmente adatti per l'utilizzo in macchine edili, macchine agricole e veicoli comunali. Il set di montaggio consente il montaggio del display con orientamento diverso nella sezione di quadro elettrico.