1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per macchine mobili
  4. Moduli per comando e osservazione
  5. Moduli di dialogo con display fino a 4,3"

Moduli per comando e osservazione - Moduli di dialogo con display fino a 4,3"

  • Montaggio rapido e semplice
  • Visualizzazione delle funzioni della macchina
  • Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
  • Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-3
  • Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (ufficio federale della motorizzazione)


Moduli per comando e osservazione - Moduli di dialogo con display fino a 4,3"

I moduli di dialogo sono display grafici programmabili per il controllo, la parametrizzazione e il comando di macchine mobili e impianti. Possono funzionare in combinazione con sistemi di controllo per macchine mobili o soluzioni autonome.
Tramite interfacce vengono trasmessi con affidabilità i dati e le funzioni del prodotto.
I display hanno numerosi tasti funzione programmabili retroilluminati. Alcune varianti hanno anche un cursore.
I prodotti hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1. Il corpo, che ha un elevato grado di protezione, consente il montaggio schermato e non all'esterno o nelle cabine, per esempio di macchine edili, macchine agricole o veicoli comunali. Il set di montaggio consente il montaggio del display con orientamento diverso nella sezione di quadro elettrico.
I display sono disponibili in diverse dimensioni.