You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sistemi per macchine mobili
  3. Moduli per comando e osservazione

Moduli per comando e osservazione

  • HMI robusta e potente per funzionamento e monitoraggio
  • Programmabile e parametrizzabile con CODESYS secondo IEC 61131-3
  • Design resistente a vibrazioni e urti con alto grado di protezione
  • Dispositivi per il montaggio a superficie o ad incasso
  • Potenti interfacce per varie funzioni di comunicazione

Dispositivi per comando e monitoraggio

I robusti HMI sono display grafici programmabili per il controllo, la parametrizzazione e il comando di macchine e impianti mobili. Possono essere utilizzati in combinazione con controller per macchine mobili o come soluzioni autonome.

L'ingresso video analogico, disponibile per alcune varianti, può essere utilizzato per collegare telecamere adatte a macchine mobili. I dati e le funzioni del dispositivo vengono trasmessi con affidabilità tramite le interfacce CAN.

I display hanno numerosi tasti funzione retroilluminati programmabili. Alcune varianti hanno anche un tasto cursore, un potenziometro o un touch screen.

I dispositivi hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1. Il corpo, con alto grado di protezione, consente il montaggio integrato o su superficie all’esterno o nella cabina di macchine da costruzione, macchine agricole o veicoli comunali.

I display sono disponibili in diverse dimensioni.

ecomatPanel è stato progettato come unità operativa per applicazioni difficili nelle cabine guida. I pulsanti e la manopola con tasto cursore integrato per 4 direzioni e push button possono essere utilizzati con precisione anche indossando i guanti. Un anello illuminato con quattro segmenti attorno alla manopola e l'illuminazione dei tasti forniscono all'utente una rapida panoramica visiva delle funzioni impostate. Tutti gli elementi di illuminazione a LED possono essere regolati separatamente in RGB.