1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per macchine mobili
  4. Moduli I/O
  5. Moduli per quadri elettrici

Moduli I/O - Moduli per quadri elettrici

  • Ingressi e uscite per segnali digitali e analogici
  • Applicazione in sistemi di controllo per cabina o quadro di comando
  • Collegamento tramite connettore centrale per macchine mobili e protetto da inversione di polarità
  • Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
  • Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (ufficio federale della motorizzazione)

Moduli I/O - Moduli per quadri elettrici



Moduli I/O - Moduli per l'utilizzo negli armadi elettrici

I moduli I/O CabinetModule decentralizzati collegano i sensori e gli attuatori binari e analogici al sistema di controllo per macchine mobili. Servono per l'analisi decentralizzata dei segnali dei sensori e per comandare attuatori e valvole. La gamma di prodotti ifm comprende moduli con ingressi digitali ed analogici, in combinazione con uscite digitali e PWM.
Il collegamento avviene tramite connettori robusti e collaudati. I moduli sono resistenti ad urti e vibrazioni e particolarmente adatti all'utilizzo in macchine mobili, per esempio in macchine edili, macchine agricole o veicoli comunali.
I LED per visualizzare funzionamento, diagnosi e stato sono ben riconoscibili, grazie all'elevata intensità luminosa.
L'emissione dei dati e la parametrizzazione della funzione del dispositivo avvengono in modo affidabile tramite un'interfaccia CAN.
I prodotti hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1.
I moduli servono tra l'altro per collegare elementi di comando e indicazione al bus CAN nelle macchine mobili. Consentono il montaggio semplice nella cabina di comando, nella console di comando o nel quadro di comando.