1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per macchine mobili
  4. Moduli I/O
  5. Moduli con grado di protezione IP 67 e connettore M12

Moduli I/O - Moduli con grado di protezione IP 67 e connettore M12

  • Funzioni di ingresso/uscita parametrizzabili
  • Semplice collegamento grazie all'affidabile connettore M12
  • Corpo compatto e robusto
  • Velocità di trasmissione e numero di nodi impostabili tramite interruttori di codifica
  • Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione

Moduli I/O - Moduli con grado di protezione IP 67 e connettore M12



Moduli I/O - Moduli con grado di protezione IP 67 e connettore M12

I moduli I/O CompactModule decentralizzati collegano i sensori e gli attuatori binari e analogici al sistema di controllo di macchine mobili. Servono per l'analisi decentralizzata dei segnali dei sensori e per comandare attuatori e valvole, per es. valvole proporzionali. La gamma di prodotti ifm comprende moduli con ingressi digitali ed analogici, in combinazione con uscite digitali e PWM.
Il collegamento avviene tramite connettori robusti e collaudati. I moduli hanno un elevato grado di protezione, sono resistenti ad urti e vibrazioni e particolarmente adatti all'utilizzo in macchine mobili, per esempio in macchine edili, macchine agricole o veicoli comunali.
I LED per visualizzare funzionamento, diagnosi e stato sono ben riconoscibili, grazie all'elevata intensità luminosa.
L'emissione dei dati e la parametrizzazione della funzione del dispositivo avvengono in modo affidabile tramite un'interfaccia CAN.
I prodotti hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1.