1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per macchine mobili
  4. Sistemi di controllo
  5. Sistemi di controllo per quadro elettrico

Sistemi per macchine mobili - Sistemi di controllo per quadro elettrico

  • Ingressi e uscite analogici e digitali per segnali di controllo e di diagnosi
  • Per complesse funzioni di controllo in macchine mobili
  • Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
  • Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-3
  • Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (ufficio federale della motorizzazione)

Sistemi per macchine mobili - Sistemi di controllo per quadro elettrico



Sistemi per macchine mobili - Sistemi di controllo per quadro elettrico

I sistemi di controllo programmabili CabinetController sono concepiti per l'utilizzo nella cabina del conducente o nel quadro elettrico di una macchina mobile. Sono concepiti per l'uso in condizioni critiche. La forma piatta ne permette il montaggio in cruscotti e console di comando.
Il sistema di controllo elabora in modo veloce e affidabile i segnali generati dai sensori e li mette a disposizione degli attuatori. Oltre ad avere ingressi e uscite multifunzione per vari campi d'impiego, ogni sistema di controllo è dotato di più interfacce CAN. I dati provenienti dalla centralina motore possono essere elaborati grazie al protocollo J1939.
I prodotti hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1.
La funzionalità del sistema di controllo si può modificare in modo semplice e preciso con il software di programmazione CODESYS secondo IEC 61131-3 in funzione delle singole applicazioni.
I principali campi d'impiego di questo sistema sono le macchine edili, le macchine agricole e forestali, i veicoli comunali e i veicoli per il trasporto e la logistica.