1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per macchine mobili
  4. Sistemi di controllo
  5. Piccoli sistemi di controllo ecomatmobile Basic

Sistemi per macchine mobili - Piccoli sistemi di controllo ecomatmobile Basic

  • Potenti uscite con controllo di corrente e funzione di ponte H
  • Collegamento di sensori e attuatori senza ulteriore cablaggio esterno
  • Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
  • Montaggio rapido e semplice
  • Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-3


Sistemi per macchine mobili - Piccoli sistemi di controllo ecomatmobile Basic

Il sistema di controllo ecomatmobile Basic è concepito per l'uso in condizioni critiche. È adatto per il montaggio diretto in veicoli e macchine mobili. Il sistema ha una struttura modulare, è facile da montare e da comandare ed ha costi ottimizzati. Oltre a semplici funzioni di controllo offre anche soluzioni per cablaggio e protezione. Un display grafico permette inoltre la visualizzazione di messaggi del sistema e semplici strumenti di indicazione.
Il sistema di controllo elabora in modo veloce e affidabile i segnali generati dai sensori e li mette a disposizione degli attuatori. Oltre ad avere ingressi e uscite multifunzione per vari campi d'impiego, ogni sistema di controllo è dotato di più interfacce CAN. I dati provenienti dalla centralina motore possono essere elaborati grazie al protocollo J1939.
I prodotti hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1.
La funzionalità del sistema di controllo si può modificare in modo semplice e preciso con il software di programmazione CODESYS secondo IEC 61131-3 in funzione delle singole applicazioni.
I principali campi d'impiego di questo sistema sono le macchine edili, le macchine agricole e forestali, i veicoli comunali e i veicoli per il trasporto e la logistica.