You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sistemi per macchine mobili
  3. Sistemi di controllo

Sistemi di controllo

  • Ingressi per segnali analogici, digitali, di diagnosi e di impulso
  • Uscite digitali, PWM o a regolazione di corrente
  • Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-3
  • Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
  • Approvazione del tipo e1 da parte del Kraftfahrt-Bundesamt (ufficio federale della motorizzazione)

Sistemi di controllo

I sistemi di controllo ecomatmobile di ifm sono concepiti per l'uso in condizioni critiche. Essi sono adatti per il montaggio diretto in veicoli e macchine mobili.
La gamma comprende sistemi di controllo piccoli, compatti, flessibili ed economici nonché sistemi di controllo potenti e programmabili che hanno un numero elevatissimo di ingressi e uscite. Per funzioni di sicurezza sono disponibili adeguati sistemi di controllo di sicurezza.
I sistemi di controllo elaborano in modo veloce e affidabile i segnali generati dai sensori e li mettono a disposizione degli attuatori. Oltre ad avere ingressi e uscite multifunzione per vari campi d'impiego, ogni sistema di controllo è dotato di più interfacce CAN. I dati provenienti dalla centralina motore possono essere elaborati grazie al protocollo J1939.
La funzionalità del sistema di controllo si può modificare in modo semplice e preciso con il software di programmazione CODESYS secondo IEC 61131-3 in funzione delle singole applicazioni.
I prodotti hanno una maggiore resistenza EMC e la certificazione E1. Il corpo, che ha un elevato grado di protezione, consente il montaggio schermato e non all'esterno o nelle cabine, per esempio di macchine edili, macchine agricole o veicoli comunali.