1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi per il monitoraggio dello stato di macchine
  4. Sistemi per la misurazione della qualità dell'olio
  5. Misurazione dell'umidità nell'aria e nell'olio

Sistemi per la misurazione della qualità dell'olio - Misurazione dell'umidità in aria e olio

  • Monitoraggio continuo dello stato di oli e aria
  • Due uscite analogiche per umidità relativa e temperatura
  • Grande intervallo della tensione d’ingresso
  • Montaggio rapido tramite raccordo a processo


Misurazione dell'umidità nell'aria e nell'olio

L'acqua è generalmente indesiderata in fluidi idraulici e nei lubrificanti. Alte concentrazioni di acqua possono compromettere gravemente il funzionamento o addirittura causare danni.
Il sensore LDH per il controllo dell'umidità di olio e temperatura misura l'umidità relativa nell'olio e nell'aria con un elemento di misura capacitivo in un campo da 0 a 100 %. Oltre all'umidità relativa il sensore trasmette anche la temperatura del fluido come segnale analogico.