1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi di identificazione
  4. Lettori di codici 1D/2D
  5. PC touch screen

Lettori di codici 1D/2D - PC touch screen

  • Per la regolazione e il controllo dei sensori di visione
  • Display con touch screen 12.1" e una risoluzione di 1024 x 768 pixel
  • Corpo compatto e robusto
  • Software ifm preinstallata sul sistema operativo Windows XP EmbeddedTM
  • Vasta gamma di interfacce

Lettori di codici 1D/2D - PC touch screen



PC touch screen

Il PC touch screen è un piccolo computer adatto ad applicazioni industriali dotato di un display touch screen. Consente la configurazione, la messa in funzione e il monitoraggio di sensori di rilevamento oggetti, sensori 3D, lettori di codici e dispositivi di lettura RFID.
Il display da 12.1 pollici ha una risoluzione di 1024 x 768 pixel. Come sistema operativo, oltre al software ifm per sensori di visione, è preinstallato Windows XP EmbeddedTM.
Una potenza assorbita di soli 32 watt insieme ad un corpo senza ventola è la migliore premessa per l'uso continuo del display. Il corpo in plastica
raggiunge il grado di protezione IP 64 nel lato frontale se montato nel quadro elettrico.