1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi di identificazione
  4. Lettori di codici 1D/2D
  5. Elementi d'illuminazione per il rilevamento di contorno e posizione

Lettori di codici 1D/2D - Illuminatori per il rilevamento di contorno e posizione

  • Tipo ultrapiatto
  • Funzionamento con luce fissa o pulsante
  • Modo operativo supplementare per un’intensità luminosa 4 volte maggiore
  • Varianti con tre diverse dimensioni del campo luminoso
  • Versioni con luce infrarossa o rossa


Elementi d'illuminazione per il rilevamento di contorno e posizione

Gli elementi d'illuminazione di ifm possono essere avvitati alla parete o all'elemento di fissaggio occupando poco spazio, grazie alla loro esecuzione estremamente piatta di soli 9,2 mm di spessore. Producono un campo luminoso molto omogeneo con luce rossa visibile o infrarossa invisibile e possono essere acquistati in tre dimensioni diverse.
Gli elementi d'illuminazione estremamente piatti consentono il funzionamento con due prestazioni luminose differenti: nel modo "normale" il backlight può funzionare in modo continuo o ad impulsi; nel modo "high" è possibile un funzionamento ad impulsi con una prestazione luminosa 4 volte più grande. Così i tempi di esposizione si riducono del 75-80%, cosa che è particolarmente vantaggiosa per processi rapidi.