1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi di identificazione
  4. RFID 13,56 MHz
  5. TAG

RFID 13,56 MHz - TAG ID

  • Tutto in un solo dispositivo: antenna, centralina e interfaccia CANopen
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • Adatto per l'impiego in macchine mobili

RFID 13,56 MHz - TAG ID



TAG per antenne

I TAG sono supporti di informazioni del sistema RFID. Hanno un corpo robusto, facile da montare, con transponder integrato.
I TAG servono per codificare per esempio i portapezzi in sistemi di trasporto e convogliamento guidati. Per i vari campi applicativi, ifm fornisce diverse versioni di TAG. La gamma comprende versioni cilindriche, metriche o speciali. Per le applicazioni in settori con alte temperature, come quelle che per esempio troviamo negli impianti di verniciatura o nei forni industriali, sono disponibili TAG con una resistenza termica molto elevata.