Il sistema di identificazione a radiofrequenza per 13,56 MHz serve per la lettura e/o scrittura, senza contatto, di transponder RFID (TAG).
I dati vengono convertiti in valori digitali codificati e messi a disposizione della centralina di controllo RFID senza necessità di una programmazione ulteriore. I campi d'impiego sono per esempio la gestione e il controllo del flusso di materiale nelle linee di produzione.
Il web server integrato permette una parametrizzazione semplice tramite browser web del sistema RFID. I moduli del programma consentono la facile integrazione nel sistema di supervisione.
I requisiti dei settori industriali con condizioni critiche vengono soddisfatti grazie ad un corpo robusto, un ampio campo di temperatura e un alto grado di protezione.
La centralina di controllo trasmette i dati tramite PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP o EtherCAT al PLC.
La gamma di prodotti comprende antenne per campi di rilevamento di varie dimensioni e molteplici TAG differenti.