1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi di identificazione
  4. RFID 125 kHz
  5. Antenne RFID

RFID 125 kHz - Antenne RFID

  • Corpo compatto e robusto
  • Grande distanza di scrittura/lettura
  • Semplice collegamento grazie all'affidabile connettore M12


Antenne RFID

Le antenne RFID servono per la lettura e/o scrittura, senza contatto, di transponder RFID (TAG). I dati vengono convertiti in valori digitali codificati e trasmessi alla centralina di controllo. I campi d'impiego sono per esempio la gestione e il controllo del flusso di materiale nelle linee di produzione.
In spazi di montaggio limitati vengono utilizzate le robuste antenne RFID in versione M12. Le antenne di forma parallelepipeda o nella versione M18 o M30 sono utilizzate per esempio nell'automazione industriale e nei sistemi di movimentazione.
Gli adattatori per antenne aumentano la portata e la distanza operativa, garantendo così una maggiore sicurezza di lettura anche in condizioni d'impiego gravose.