1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi di identificazione
  4. RFID 125 kHz
  5. Sistemi di analisi con interfaccia per bus di campo

RFID 125 kHz - Sistemi di analisi con interfaccia del bus di campo

  • Centralina di controllo RFID con PROFIBUS DP e web server
  • Quattro connessioni per antenne o I/O digitali
  • Antenne robuste in acciaio inox per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
  • Vasta gamma di capacità di memoria per antenne e transponder
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche


Sistemi di analisi con interfaccia Profibus DP

La centralina di controllo RFID controlla lo scambio di dati per le antenne RFID ovvero il livello sensore/attuatore, comunica con il livello di controllo superiore e consente la configurazione del dispositivo tramite un web server. Il dispositivo è dotato di quattro canali per il collegamento di dispositivi da campo. Ogni canale può essere utilizzato, a scelta, per collegare una testina di scrittura/lettura RFID oppure come ingresso/uscita digitale.
La centralina di controllo è applicata per esempio nella gestione e nel controllo del flusso di materiale nelle linee di produzione e nella codifica di portapezzi in sistemi di trasporto e convogliamento.
La centralina di controllo RFID trasmette i dati tramite PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP o EtherCAT al PLC.