1. Home
  2. Prodotti
  3. Sistemi di identificazione
  4. RFID 125 kHz
  5. Testina di lettura/scrittura con AS-i

RFID 125 kHz - Testine di lettura/scrittura con AS-i

  • Sistema di identificazione con tecnologia da 125 kH7 per l’utilizzo nell’industria
  • Codifica affidabile di portapezzi in sistemi di trasporto guidati
  • Disponibilità operativa immediata grazie alla regolazione fissa
  • Dimensioni ideali per spazi ridotti
  • Compatti e convenienti: antenna e centralina in un unico corpo


Testina di lettura/scrittura con AS-i

Il sistema di identificazione a radiofrequenza per 125 kHz serve per la lettura e/o scrittura, senza contatto, di transponder RFID (TAG). Le testine di lettura/scrittura compatte comprendono, oltre l'antenna, anche la centralina di controllo completa e l'interfaccia per AS-i. Ciò consente di far funzionare i prodotti direttamente nella rete AS-i. I dati vengono convertiti in valori digitali codificati e messi a disposizione del livello di controllo AS-i senza necessità di una programmazione ulteriore. I campi d'impiego sono per esempio la gestione e il controllo del flusso di materiale nelle linee di produzione.
I supporti di memorizzazione codici (TAG) vengono montati sugli oggetti da identificare, quali serbatoi, pallet e portapezzi. Nel momento in cui arrivano al campo di rilevamento delle testine di lettura/scrittura vengono lette le informazioni. Con un master AS-i è possibile gestire fino a 31 dispositivi.
La gamma di prodotti comprende testine di lettura/scrittura per campi di rilevamento di varie dimensioni e molteplici TAG differenti.