Il sistema di identificazione a radiofrequenza per 125 kHz serve per la lettura e/o scrittura, senza contatto, di transponder RFID (TAG). Le testine di lettura/scrittura compatte comprendono, oltre l'antenna, anche la centralina di controllo completa e l'interfaccia per AS-i. Ciò consente di far funzionare i prodotti direttamente nella rete AS-i. I dati vengono convertiti in valori digitali codificati e messi a disposizione del sistema di supervisione AS-i senza necessità di una programmazione ulteriore. I campi d'impiego sono per esempio la gestione e il controllo del flusso di materiale nelle linee di produzione.
Con un master AS-i è possibile gestire fino a 31 dispositivi. Per configurare comodamente il sistema RFID si può utilizzare la System Solution App di ifm. Non sono necessari software PC specifici, è sufficiente un web browser. In alternativa all'interfaccia AS-i si può collegare un'antenna direttamente a una centralina di controllo RFID con interfaccia del bus di campo. La centralina di controllo trasmette i dati tramite PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP o EtherCAT al PLC.
La gamma di prodotti comprende testine di lettura/scrittura per campi di rilevamento di varie dimensioni e differenti TAG.