I sistemi di identificazione automatizzati con codici 1D/2D o etichetta RFID oggi sono lo standard nella produzione, nell'intralogistica e nella movimentazione. Consentono la distribuzione delle merci o dei componenti in funzione del bisogno. Inoltre, consentono la tracciabilità dei pezzi da lavorare in tempo reale. In questo modo è possibile gestire in modo completamente automatico e continuo i processi di produzione e consegna.
I sistemi di identificazione a radiofrequenza vengono letti e / o scritti senza contatto da antenne su transponder RFID, i cosiddetti TAG, applicati su portapezzi e pallet. I relativi dati vengono trasmessi direttamente ad una centralina di controllo RFID, dove vengono elaborati. La centralina di controllo trasmette i dati tramite interfacce per bus di campo, per esempio PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP o EtherCAT al PLC. I campi d'impiego sono per esempio la gestione e il controllo del flusso di materiale nelle linee di produzione.
I campi di applicazione del lettore di codici 1D/2D vanno dalla tracciabilità al controllo e all'identificazione prodotti.
Il sensore riconosce i codici 1D e 2D applicati sulle merci e sui portapezzi indipendentemente dall'orientamento del codice rispetto al sensore. Perfino i codici danneggiati o sporchi vengono letti in modo sicuro, anche nel caso in cui sia stato distrutto fino a un quarto delle informazioni. Per farlo, svolge compiti di riconoscimento del testo (OCR), per esempio per identificare prodotti sulla base di monogrammi o numeri di serie.