1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di processo IO-Link
  5. Convertitori del segnale di temperatura

IO-Link - Convertitori del segnale di temperatura

  • Riconoscimento automatico del tipo di sensore collegato
  • Per l’analisi del segnale di sensori di temperatura e sonde a resistenza
  • Montaggio semplice e fonti di errore ridotte rispetto ai trasmettitori a testa
  • Uscita analogica precisa e comunicazione comoda tramite IO-Link
  • Resinatura completa e tecnica di collegamento robusta per un’alta resistenza alle vibrazioni

IO-Link - Convertitori del segnale di temperatura



Convertitori del segnale di temperatura

Il convertitore del segnale di temperatura è un convertitore del segnale di misura per sensori di temperatura e sonde a resistenza. In combinazione con le sonde TT e TM e i sensori avvitabili e piatti TS, controlla con affidabilità la temperatura di fluidi liquidi e gassosi in serbatoi, cisterne e tubazioni e sulle superfici di corpi.
Utilizzando il convertitore di segnale della temperatura TP non sono necessarie le operazioni di cablaggio e si riducono quelle di montaggio rispetto ai comuni trasmettitori completi e quelli per montaggio su guida DIN. Grazie all'utilizzo di connettori M12 standard, si evitano frequenti fonti di errori, quali per esempio il collegamento errato di un sensore di temperatura tramite connessioni a morsetti.
Il corpo compatto consente l'utilizzo in presenza di spazi di montaggio limitati.
Il sensore può essere configurato tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.