1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di processo IO-Link
  5. Amplificatori di controllo per temperatura

IO-Link - Amplificatori di controllo per temperatura

  • Campo di analisi della temperatura molto vasto
  • Indicazione locale della temperatura attuale
  • Indicazione alternata rosso-verde per indicare in modo inequivocabile i campi accettabili
  • Utilizzo semplice e intuitivo con 3 pulsanti
  • Rilevamento automatico del tipo di sensore collegato

IO-Link - Amplificatori di controllo per temperatura



Amplificatori di controllo della temperatura

Con l'amplificatore di controllo TR per i sensori di temperatura è possibile rilevare, analizzare e visualizzare con affidabilità i segnali dei sensori di temperatura di resistenza. Allo stesso tempo l'elettronica riconosce automaticamente se sono stati collegati sensori Pt100 o Pt1000, indipendentemente dal fatto che si tratti di una connessione a due, tre o quattro fili. I prodotti si contraddistinguono per il grande campo di misura.
Stadi di processo critici come per esempio il raggiungimento del limite minimo o massimo di una temperatura possono essere controllati direttamente tramite uscita di commutazione. Per la misurazione continua della temperatura vi sono prodotti con un'uscita analogica ad alta risoluzione e graduabile. Sul display del prodotto è possibile leggere la temperatura di processo attuale in qualsiasi momento.
Gli amplificatori di controllo possono essere utilizzati in combinazione con sensori avvitabili o piatti, sonde o sensori di temperatura per applicazioni igieniche.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore. Inoltre, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.