You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di processo IO-Link
  5. Sensori di temperatura ultracompatti

IO-Link - Sensori di temperatura ultracompatti

  • Elevata precisione per tutto il campo di misura della temperatura
  • Dinamica di risposta particolarmente valida e tempo di ritardo disponibilità molto breve
  • Corpo robusto in acciaio inox con resistenza alla pressione molto elevata
  • Uscita analogica precisa e comunicazione comoda tramite IO-Link
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche

IO-Link - Sensori di temperatura ultracompatti


Sensori di temperatura ultracompatti

I trasmettitori di temperatura compatti sono concepiti in particolare per l'utilizzo nella tecnica di processo. Hanno un'uscita analogica 4...20 mA.
L'elemento di misura Pt1000 della classe A raggiunge un'alta precisione con la calibrazione interna di fabbrica. Oltre all'ampio campo di misura, la particolarità sta nell'eccellente tempo di risposta. Grazie all'alto grado di protezione, al corpo in inox completamente saldato e all'elevata resistenza alla pressione, i trasmettitori sono particolarmente adatti per ambienti industriali critici. Un LED segnala in modo ben visibile la disponibilità operativa.
I sensori sono disponibili con differenti lunghezze della sonda, raccordi a processo e campi di misura. Numerosi adattatori semplificano il montaggio nel processo.
I dispositivi possono essere utilizzati a due o quattro fili. Nel funzionamento a quattro fili, il trasmettitore può essere configurato tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.