Il sensore di livello funziona in base al principio delle microonde guidate e misura il livello con l'ausilio di impulsi elettromagnetici in un campo di nanosecondi. È adatto al monitoraggio del livello in quasi tutti i liquidi, per es. nei fluidi a base di acqua, lubrorefrigeranti, liquidi detergenti, oli.
Il sensore viene montato nel serbatoio tramite un raccordo a processo o una flangia. Se necessario, l'utente può semplicemente tagliare la sonda adeguandone la lunghezza al serbatoio.
La regolazione di tutti i parametri nonché la programmazione dei punti di commutazione e la visualizzazione del livello attuale si eseguono tramite pulsanti di programmazione e un display alfanumerico a 4 posizioni. Inoltre, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.