1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di processo IO-Link
  5. Sensori di flusso meccatronici con display

IO-Link - Sensori di flusso meccatronici con display

  • Rilevamento preciso del flusso e della temperatura del fluido
  • Adatto per acqua, lubrorefrigeranti, oli e soluzioni glicolate grazie a curve del valore letto integrate
  • Inibitore affidabile del riflusso con tempo di risposta molto rapido
  • Con uscita di commutazione, analogica e di frequenza e IO-Link
  • Display a LED ben leggibile con visualizzazione valori in rosso e verde

IO-Link - Sensori di flusso meccatronici con display



Sensori di flusso meccatronici con display

I sensori di flusso meccatronici SBY con display controllano fluidi liquidi come l'acqua, le soluzioni di glicole, gli oli industriali o i lubrorefrigeranti. Rilevano le due grandezze di processo portata e temperatura del fluido.
Il sensore funziona secondo il principio del pistone supportato da molla. Il pistone, situato nella sede della valvola nel corpo del sensore, viene sollevato dal fluido in scorrimento contrastando la forza elastica della molla. La posizione del pistone è un indicatore del flusso. La forza elastica della molla con il diminuire del flusso fa tornare indietro il pistone nella sua posizione di partenza, evitando così il riflusso.
La gamma di prodotti comprende trasmettitori di flusso con uscita analogica e flussostati con uscita di commutazione.
Il display a LED a 4 posizioni ben visibile da tutte le parti da una grande distanza e i due LED dello stato di commutazione disposti sulla testa del sensore semplificano messa in funzione, manutenzione e funzionamento. L'indicazione sul display può essere mostrata in "rosso" o, alternativamente, in "rosso e verde". Così è possibile mettere in evidenza gli stati di commutazione o creare una finestra cromatica indipendente.
La struttura meccanica robusta ne permette l'uso con pressioni elevate e in ambienti industriali critici. A seconda della portata da rilevare, sono disponibili dispositivi con differenti raccordi a processo.
La parametrizzazione si esegue direttamente con i pulsanti sul sensore. Inoltre, il sensore può essere configurato anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. Il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.