You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Prodotti
  3. IO-Link
  4. Sensori di processo IO-Link
  5. Sensori di pressione con due uscite di commutazione

IO-Link - Sensori di pressione con due uscite di commutazione

  • Per il rilevamento affidabile della pressione di sistema in macchine mobili
  • Due uscite di commutazione, delle quali una programmabile come uscita di diagnosi
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • Eccellente resistenza EMC
  • Comunicazione semplice tramite IO-Link

IO-Link - Sensori di pressione con due uscite di commutazione


Sensori di pressione con due uscite di commutazione

I sensori di pressione PP rilevano in modo affidabile la pressione di sistema in macchine, impianti e aggregati idraulici nelle applicazioni industriali e mobili.
Il corpo compatto consente l'utilizzo in presenza di spazi di montaggio limitati. I prodotti sono robusti e si contraddistinguono per l'alta resistenza ad urti e vibrazioni, inoltre consentono una lavorazione senza usura per milioni di cicli di pressione. Alta ripetibilità e bassi scostamenti delle curve caratteristiche dei punti di commutazione garantiscono una valida stabilità nel tempo.
I sensori hanno un grado di protezione elevato e si possono utilizzare per un vasto campo di temperatura di esercizio.
I prodotti vengono impostati tramite un dispositivo di programmazione esterno. Alcuni modelli possono essere configurati anche tramite IO-Link, per es. mediante interfaccia USB. In questo caso, il software LINERECORDER SENSOR consente la visualizzazione, trasferibilità e archiviazione dei parametri.